Philips GreenSpace Evo Mini Fast, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Sort, IP20
RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK
Produktbeskrivelse
Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Sort, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år