Philips GreenSpace Evo Mini Fast, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Hvid, IP20/54
RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH
Produktbeskrivelse
Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Strømforsyningsenhed, ekstern, 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år