Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 28 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, trådløs, Interact Ready, Mellem strålevinkel, Aluminium, Hvid, IP20

RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Mellem strålevinkel, Aluminium, Klar, Glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet

Ordrekode: 910505102756
Fuld ordrekode: 872016958814100

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102756 da_DK pdf 441.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102756_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102756_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH IES
Revit-fil
RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH 910505102756 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH LDT