Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2: Et downlight med effektbelysning til detailhandlen, som kan serviceres og opgraderes

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Med GreenSpace Accent Cardanic Gen2 kan detailhandlere og bygningsoperatører nyde den overlegne kvalitet af lys og markedsledende energieffektivitet fra PerfectAccent-optik i en prisbillig og bæredygtig accent-downlight. Vedligeholdelse og opgraderinger af driver, LED og optik er let og kræver kun standardværktøj. På grund af dette kan GreenSpace Accent Cardanic Gen2 understøtte en cirkulær belysningsinstallation. Armaturets kardanske struktur gør det nemt at tilrette lyset. Ud over dæmpningsfunktioner er der flere muligheder for systemintegration, herunder både med kabel og trådløst. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordele

  • PerfectAccent-optik giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne

  • Forlæng produktets levetid med nem vedligeholdelse og opgraderinger

Egenskaber

  • Servicebar og kan opgraderes med standardværktøjer

  • Udstyret med topmoderne PerfectAccent reflektoroptik

Anvendelsesområder

  • Supermarkeder og hypermarkeder
  • Store detailbutikker
  • Butikscentre

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Alle fotometriske data er beregnet uden valgfri frontglas. Flux bør reduceres med 3,5 % ved brug af frontglas.

  • Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje mængder støv anbefaler vi kraftigt brugen af ​​det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Cardanic Gen2 da_DK pdf 522.7 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Cardanic-Gen2-RS353B-Ref-910771147132 pdf 1.4 MB