Philips DynaVision Programmable Xtreme for SON

Xtreme-drivere med maksimal energibesparelse

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Yderst driftssikre og fleksible elektroniske drivere til SON-lyskilder. Driverne er designet med henblik på energibesparelse via integrerede lysstyringssystemer, samt reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne. Dette kan lade sig gøre takket være en levetid på 80.000 timer og integreret beskyttelse mod lynnedslag. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte udgangspunkt for lysstyringsløsninger af enhver art.

Fordele

  • Muliggør 2-vejs-kommunikation med belysningsnetværket (via DALI)

  • Energibesparelse på op til 40 % pga. de integrerede dæmpningsmuligheder og meget høj drivereffektivitet

Egenskaber

  • Mulighed for programmering vha. digital standardinterface (DALI) og styring via DALI-protokol

  • Mulighed for integrering af flere lysstyringssystemer (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstant lysudbytte og justerbart lysudbytte)

Anvendelsesområder

  • Vejbelysning
  • Belysning i beboelsesområder
  • Byfornyelse

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme for SON da_DK pdf 692.3 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme for SON
Flere enheder - Visuals