Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Produktbeskrivelse

Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Ordrekode: 913700693366
Fuld ordrekode: 871829166924100

Specifikationer

Indgangsspænding
208-240-277 V
Linjefrekvens
50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)
0,7 mA
Bredde på startstrøm
0,24 ms
Indgangsstrøm (nom.)
0.27 A
Startstrømspids (nom.)
28 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
11
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700693366 da_DK pdf 224.6 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700693366_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700693366_EU
Flere enheder - Visuals