Philips DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Xtreme-drivere med maksimal energibesparelse

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Meget driftssikre og fleksible elektroniske drivere til CPO-lyskilder. Driverne er designet med henblik på reduktion af energiomkostningerne via integrerede lysstyringssystemer. Designet tilgodeser samtidig reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne, takket være en levetid på 80.000 timer og integreret beskyttelse mod lynnedslag. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte udgangspunkt for lysstyringsløsninger af enhver art.

Fordele

  • Muliggør 2-vejs-kommunikation med belysningsnetværket (via DALI)

  • Minimerer vedligeholdelsesomkostningerne pga. den ekstremt lange levetid på 80.000 timer og den integrerede beskyttelse mod lynnedslag

Egenskaber

  • Mulighed for programmering vha. digital standardinterface (DALI) og styring via DALI-protokol

  • Mulighed for integrering af flere lysstyringssystemer (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstant lysudbytte og justerbart lysudbytte)

Anvendelsesområder

  • Vejbelysning
  • Belysning i beboelsesområder
  • Byfornyelse

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme for CPO da_DK pdf 732.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme for CPO
Flere enheder - Visuals