Philips HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V

Produktbeskrivelse

Philips HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V

Ordrekode: 913700685766
Fuld ordrekode: 871829124149200

Specifikationer

Indgangsspænding
208-240-277 V
Linjefrekvens
50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens
50 til 60 Hz
Effektfaktor (50 % belastning (min.))
0,94
Jordafledningsstrøm (maks.)
0,7 mA
Bredde på startstrøm
0,24 ms
Indgangsstrøm (nom.)
0.33 A
Startstrømspids (maks.)
28 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
11
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913700685766 da_DK pdf 224.5 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-913700685766_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-913700685766_EU
Flere enheder - Visuals