Brighter Lives, Better World

Udržitelnost

Udržitelnost je klíčová pro to, jak fungujeme a inovujeme.

 

Náš závazek k pozitivní změně zahrnuje vývoj produktů, systémů a služeb, které našim zákazníkům umožňují činit udržitelnější rozhodnutí. Stejně tak jsme odhodláni pozitivně ovlivňovat planetu a ekosystémy a komunity, které jsou na ní závislé. 

 

V roce 2025 jsme překročili naše cíle stanovené pro oblasti opatření v oblasti klimatu, výnosů z oběhového hospodářství i programu Brighter Lives. Přečtěte si naše zamyšlení ohledně tohoto úsilí.

Brighter Lives, Better World 2030​

Zlepšování životů, úspora energie, ochrana zdrojů

 

Program Brighter Lives, Better World 2030 je podpořen našimi trvalými závazky k inkluzivním pracovištím, spravedlivým pracovním podmínkám v našem hodnotovém řetězci, výrobě s nízkým dopadem na přírodu a přístupu k osvětlení pro znevýhodněné komunity.

 

Lidé běží v noci v osvětleném parku

Výhody nad rámec osvětlení

Neustále rozšiřujeme roli osvětlení, které je navrženo tak, aby zlepšilo kvalitu života, podpořilo přívětivější a produktivnější vnitřní prostředí, zvýšilo bezpečnost a ochranu ve městech a obcích, umožnilo efektivnější produkci potravin a rozšířilo přístup k solárnímu osvětlení.

 

Do konce roku 2030

41 % příjmů z oblasti nad rámec osvětlení (oproti 31% základní hodnotě)

 

Město s osvětlenými ulicemi a budovami

Energetická účinnost

Energetická účinnost je silným nástrojem umožňujícím elektrifikaci a energetickou transformaci. Díky neustálému pokroku v oblasti LED a propojeného osvětlení pomáháme zákazníkům snižovat spotřebu energie, řídit náklady i snižovat emise.

 

Do konce roku 2030

Společnost Signify se zavazuje kumulativně ušetřit zákazníkům 60 TWh energie, a to díky 35% snížení intenzity emisí CO2 z portfolia ročně.

 

Opětovné použití, modernizace a repase​

Efektivní využívání zdrojů​

Abychom podpořili cirkulární ekonomiku, budeme rozšiřovat nabídku odolných, upgradovatelných, opravitelných a recyklovatelných produktů spolu s cirkulárními službami. Tato řešení jsou navržena s ohledem na cirkulárnost a řídí se principem „méně používat, déle používat, znovu používat“, jehož cílem je snížit spotřebu nových materiálů a energie a zároveň poskytovat dlouhodobou hodnotu pro zákazníka.

 

Do konce roku 2030

27,5 % tržeb Signify Circle v profesionálním segmentu v Evropě (vs. 10 % základní hodnota)

Postaveno na základech zodpovědného podnikání

 

Program Brighter Lives, Better World 2030 je podpořen našimi trvalými závazky k výrobě s nízkým dopadem na přírodu, inkluzivním pracovištím, spravedlivým pracovním podmínkám v našem dodavatelském řetězci a přístupu k osvětlení pro znevýhodněné komunity.

Podporovat inkluzivní leadership

Podporovat inkluzivní leadership

Budeme i nadále posilovat naši inkluzivní kulturu, abychom zajistili, že všichni zaměstnanci budou mít příležitost plně rozvíjet svůj potenciál.

Inženýr pracující se zařízením

Chraňte lidská práva

U našich dodavatelů budeme provádět audity v oblasti lidských práv, včetně nucené a dětské práce, spravedlivé mzdy a bezpečných pracovních podmínek.

Budova Signify

Chraňte přírodu a biodiverzitu

Snížíme emise do ovzduší, vody a půdy a snížíme spotřebu vody a produkci nebezpečného odpadu z našich výrobních závodů.

Komunitní venkovní osvětlení

Zajistěte přístup ke světlu

Zajistíme přístup k osvětlení pro znevýhodněné komunity se zaměřením na bezpečnost a zabezpečení, vzdělávání a práci.​

Cíle udržitelného rozvoje

Reagujeme na naléhavou výzvu OSN k akci

Jako globální lídr v oblasti osvětlení se společnost Signify podílí na dosahování několika klíčových Cílů pro udržitelný rozvoj OSN (SDG).

 

Osm cílů udržitelného rozvoje tvoří naši Polárku, která vede a informuje o všem, co děláme, a to jak jako společnost, tak i jménem našich zákazníků.

 

Jako náš hlavní rámec používáme Cíle udržitelného rozvoje OSN – dobré zdraví a pohoda, dostupná a čistá energie, udržitelná města a komunity, odpovědná spotřeba a výroba, opatření v oblasti klimatu, rovnost žen a mužů, důstojná práce a hospodářský růst a život na souši. Tyto cíle formují způsob, jakým inovujeme, fungujeme a rosteme, pomáhají nám zlepšovat energetickou účinnost a elektrifikaci, budovat bezpečnější a odolnější komunity, urychlovat oběhové hospodářství, řešit změnu klimatu, podporovat inkluzivní vedení a spravedlivé pracovní podmínky a chránit přírodu a biodiverzitu.

 

Zjistěte, co pro vás může Signify udělat

Začínáte projekt?

Budeme rádi, když se nám ozvete.