Philips InteGrade
Čtvrtá generace InteGrade LED modulů pro osvětlení vnitřních částí chladicích skříní včetně osvětlení polic a dveří
Výrobky
| Výrobek | Porovnat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
InteGrade engine Va 1150mm WWR G474198300 | 618 | WWR | 113 | 90 | ||
InteGrade engine UB Vi 1150mm WWR G474380200 | 1 401 | WWR | 107 | 90 | ||
2 205 | 4000 | 119 | 92 | |||
InteGrade F NB Va 1460mm WWR SD G475739700 | 1 259 | WWR | 109 | 90 | ||
InteGrade F NB Va 1460mm WWR CTR G475741000 | 2 518 | WWR | 109 | 90 | ||
1 304 | 4000 | 119 | 93 | |||
2 608 | 4000 | 119 | 93 |
informace o řadě výrobků
Popis
S modelem InteGrade můžete zabudovat jedinečná řešení osvětlení do chladicích skříní a polic. LED moduly a upevnění se dodávají v paletě teplot chromatičnosti – včetně speciálně formulovaných barev, jako je zajímavá prémiová bílá (PW), která skvěle podává bílé i barevné odstíny. Revoluční integrovaná optika směřuje světlo přesně tam, kde je potřeba.
Výhody
K dispozici jsou různé varianty vysoce výkonných typů pro realizaci vaší představy nebo cenově úsporných typů poskytujících vysokou hodnotu.
Zvyšte viditelnost produktu a vylepšete nákupní prostředí.
Vlastnosti
CCT: 3 000 (PW), 4 000 (PW), 5 600, 6 500, Maso a WWR.
CRI až 93