Philips InteGrade S

Vynikající kvalita a distribuce světla.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Výrobky

Výrobek Porovnat
510
4000
125
95
470
3000
125
93
340
WWR
125
90
1 730
4000
125
95
1 640
3000
125
93
1 130
WWR
125
90
2 370
4000
125
95
2 250
3000
125
93

informace o řadě výrobků

Popis

InteGrade S nabízí kvalitu světla v barvách Premium White, které maloobchodní prodejny potřebují pro obslužné pulty a chladicí skříně. Díky indexu CRI 95 a energetické účinnosti až 125 lm/W osvětluje vystavené zboží atraktivním, rovnoměrným světlem. Minimální pokles výkonu a barevný posun v průběhu času znamenají, že světlo bude také konzistentní po celou dobu použití tohoto spolehlivého řešení s dlouhou životností.

Výhody

  • Nabídka celého systému (moduly + příslušenství + 24 předřadníků s konstantním napětím)

  • Tenká konstrukce.

Vlastnosti

  • Až 125 lm/W

  • CCT: 3 000 (PW), 4 000 (PW), 5 600, WWR.

Použití

  • Obslužné pulty a chladicí skříně

Stahování