Philips Lineární neizolované TD (Touch a DALI) a různé průmyslové instalace

Tyto předřadníky jsou vhodné pro nízkonapěťové profesionální a průmyslové osvětlovací aplikace a nabízejí vysokou účinnost, dobrou kvalitu světla a dlouhou životnost.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Výrobky

Výrobek Porovnat
75
215
400
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Režim pro chodby
TD
100
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
TD
35
220
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Režim pro chodby
TD
60
300
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Režim pro chodby
TD
60
220
500
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Režim pro chodby
TD
35
220
350
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
Režim pro chodby
TD
60
300
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Režim pro chodby
TD

informace o řadě výrobků

Popis

Neizolované předřadníky Xitanium jsou ideální pro lineární vnitřní systémy. Tyto předřadníky jsou k dispozici v řídicím rozhraní Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10V a DALI. Výstupní proud lze nastavit pomocí konfigurace nebo pomocí externího rezistoru LEDset. Tyto předřadníky se vyznačují nízkým zvlněním výstupního proudu do 4 % při vysoké i nízké frekvenci a nízkou spotřebou v pohotovostním režimu.

Výhody

  • Nízké zvlnění výstupního proudu zajišťuje, že nedochází k rušení bezpečnostních systémů, mobilních telefonů, webových kamer nebo čteček čárových kódů.

  • Tyto předřadníky nabízejí širokou škálu funkcí, které umožňují snadné navrhování a zjednodušují proces schvalování.

Vlastnosti

  • Konfigurovatelná operační okna (AOC) přes rozhraní DALI a SimpleSet

  • Nastavitelný světelný tok (ALO)

Použití

  • Kanceláře
  • Zdravotní péče
  • Vzdělávání
  • Vnitřní parkovací plochy
  • Maloobchod: supermarkety a nákupní centra
  • Průmyslové osvětlení pro vysoké stropy

Varování a bezpečnost

  • Během procesu navrhování, výroby a instalace je třeba vzít v úvahu bezpečnostní varování a pokyny k instalaci.

  • Nedotýkejte se živých částí.

Stahování