Philips Lineární neizolované s pevným výstupní proudem, volitelná provozní okna a průmyslové instalace

Dobrá flexibilita a možnosti připojení

Výrobky

Výrobek Porovnat
75
220
400
LEDSet/Resistor
Pevné
60
300
350
LEDSet/Resistor
Pevné
80
200
550
DipSwitch
Pevné

informace o řadě výrobků

Popis

Neizolované měniče Philips Xitanium jsou ideální pro lineární vnitřní systémy. Tyto předřadníky jsou k dispozici ve dvou verzích, jedna s pevným jedním výstupním proudem a druhá s více pevnými výstupními proudy, které lze nastavit ručně pomocí přepínače DIP. Tyto předřadníky se vyznačují nízkým zvlněním výstupního proudu do 4 % při vysoké i nízké frekvenci a nízkou spotřebou v pohotovostním režimu.

Výhody

  • Nízké zvlnění výstupního proudu zajišťuje, že nedochází k rušení zabezpečení, mobilních telefonů nebo webových kamer a snímačů čárových kódů.

  • Tyto předřadníky nabízejí širokou škálu funkcí, usnadňují navrhování a zjednodušují proces schvalování.

Vlastnosti

  • Vyšší účinnost

  • Provozní okna – výstupní proud lze nastavit pomocí Simpleset (NFC) nebo pomocí externího rezistoru (LEDset) mimo předřadník nebo pomocí přepínače DIP.

Použití

  • Kancelářské prostory
  • Maloobchod
  • Průmyslové osvětlení pro vysoké stropy

Varování a bezpečnost

  • Bezpečnostní upozornění a pokyny k instalaci, které je třeba vzít v úvahu během procesu navrhování, výroby a instalace.

  • Neprovádějte servis ovladače, když je připojeno síťové napětí, to zahrnuje připojení nebo odpojení modulu LED.

Stahování