Philips Lineární izolovaný TD (Touch a DALI)

Tyto předřadníky jsou vhodné pro běžné osvětlení. Tyto předřadníky nabízejí vysokou účinnost, dobrou kvalitu světla a dlouhou životnost s naprostou flexibilitou.

Výrobky

Výrobek Porovnat
75
54
2000
DALI
DALI
Režim pro chodby
TD

informace o řadě výrobků

Popis

Xitanium izolované / SELV předřadníky jsou ideální pro lineární vnitřní systémy. Tyto ovladače jsou k dispozici v DALI, DALI Industry nebo bez ovládacího rozhraní. Výstupní proud lze nastavit pomocí konfigurace DALI/NFC nebo externího LED nastavovacího odporu. Tyto předřadníky se vyznačují nízkým zvlněním výstupního proudu do 4 % při vysoké i nízké frekvenci a nízkou spotřebou v pohotovostním režimu.

Výhody

  • Nízké zvlnění výstupního proudu zajišťuje, že nedochází k rušení bezpečnostních systémů, mobilních telefonů, webových kamer nebo čteček čárových kódů.

  • Tyto předřadníky nabízejí širokou škálu funkcí, usnadňují navrhování a zjednodušují proces schvalování.

Vlastnosti

  • Kompletní řada stmívatelných a programovatelných ovladačů DALI.

  • Pětiletá záruka na systém

Použití

  • Kancelářské prostory
  • Maloobchod
  • Škola
  • Vnitřní parkovací místa

Varování a bezpečnost

  • Během procesu návrhu, výroby a instalace je třeba vzít v úvahu bezpečnostní varování a pokyny k instalaci.

  • Nedotýkejte se živých částí.

Stahování