Philips Pásek LED Fortimo 6. generace s vysokým světelným tokem

LED moduly s vysokým světelným tokem a velkou spolehlivostí

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Výrobky

Výrobek Porovnat
1 900
4000
168
80
3 800
4000
169
80

informace o řadě výrobků

Popis

Velmi spolehlivé a výkonné LED moduly Fortimo, které jsou vhodné pro použití v průmyslových svítidlech.

Výhody

  • Velmi vysoký světelný tok: 2000 lm nebo 3000 lm na stopu

  • Dlouhá životnost >100 tis. hodin

Vlastnosti

  • Účinnost LED modulu až 175 lm/W

  • Vynikající barevné podání: CRI >80

Použití

  • Průmysl
  • Obchody
  • Kanceláře

Stahování