Philips Fortimo LED strip

Největší rozmanitost LED modulů, vhodných pro každou aplikaci

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Výrobky

Výrobek Porovnat
1 083
6500
183
80

informace o řadě výrobků

Popis

LED pásky Fortimo představují unikátně široké portfolio, které lze použít ve všech typech lineárních vnitřních svítidel. Jeho rozměry a provedení usnadňují návrh i manipulaci při výrobě díky souladu se standardy Zhaga. Díky dostupnosti v délkách od 10 do 150 cm stačí pouze jedna produktová řada k pokrytí širokého spektra potřeb.

Výhody

  • Pokrývají všechny potřeby designu svítidel; nabízejí různé délky modulů od 0,5 stopy do 5 stop, vysoké nebo nízké napětí, širokou škálu CCT při CRI80 a CRI90, konektory na přední nebo zadní straně, různé úrovně světelného toku a široký teplotní rozsah -40 °C až +90 °C.

  • Snadný upgrade na vysoce účinná řešení; FlexTune (nastavitelná barva bílého světla), řešení s vysokým tokem a HCL

Vlastnosti

  • Vynikající konzistence barev 3 SDCM

  • K dispozici jsou dvě úrovně světelného výkonu na délku (650 lm na stopu a 1100 lm na stopu)

Použití

  • Kancelářské prostory
  • Maloobchod
  • Průmysl

Stahování