Philips Fortimo LED pásek High Efficiency Gen 6

Fortimo LED pásek High Efficiency Gen 6

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Výrobky

Výrobek Porovnat
1 029
3000
201
80-89
1 100
4000
214
80-89
2 058
3000
201
80-89
2 200
4000
214
80-89

informace o řadě výrobků

Popis

Proráží si cestu v odvětví – s dobrou kvalitou světla a vysokou energetickou účinností

Výhody

  • Vysoká kvalita světla

  • Celkové provozní náklady

Vlastnosti

  • Účinnost LED modulu až 212 lm/W

  • Dlouhá životnost: 100 000 hodin

Použití

  • Interiér

Stahování