Philips Transformátory LED s konstantním napětím

Vysoce výkonné transformátory LED s podporou světla prémiové kvality

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Výrobky

Výrobek Porovnat
20
24
8330
Pevné
IP20 | Finger-protected
40
24
1670
Pevné
IP20 | Finger-protected
96
24
4000
Pevné
IP20 | Finger-protected

informace o řadě výrobků

Popis

Transformátory LED s konstantním napětím

Výhody

  • Provozní napětí podle specifikace SELV zaručuje bezpečnost i v případě poškození kabeláže nebo desek LED

  • Vysoká účinnost pro úspory energie

Vlastnosti

  • Nezávislé použití pro aplikaci do izolační třídy II

  • Stabilní výstupní napětí

Použití

  • Osvětlení vitrín v maloobchodech
  • Lineární bodové osvětlení a osvětlení na zvýraznění chladicích boxů
  • Osvětlení polic
  • Skryté osvětlení
  • Bodové osvětlení fasád
  • Mrazáky a chladničky

Stahování