Philips LED transformátor Xitanium 24 V=

LED transformátor Xitanium 24 V= 2. generace

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Výrobky

Výrobek Porovnat
30
24
1250
Pevné
IP20 | Finger-protected
60
24
2500
Pevné
IP20 | Finger-protected
120
24
5000
Pevné
IP20 | Finger-protected
250
24
10420
Pevné
IP20 | Finger-protected
150
24
6250
Pevné
IP20 | Finger-protected

informace o řadě výrobků

Popis

Ovladače Philips Xitanium s konstantním napětím jsou navrženy pro provoz 24VDC LED řešení používaných jak ve vestavěných, tak i nezávislých aplikacích, jako je osvětlení regálů, osvětlení maloobchodních prodejen a osvětlení fasád. Ovladače Xitanium Constant Voltage jsou vybaveny několika ochrannými funkcemi, které zaručují spolehlivý provoz a životnost 50 000 hodin. Jsou speciálně navrženy tak, aby zajistily vynikající odolnost proti elektromagnetickému rušení, vysokou robustnost a bezpečné používání.

Výhody

  • Nabízí možnosti pro různé designy svítidel

  • Vynikající elektromagnetické vlastnosti umožňující snadné zabudování

Vlastnosti

  • Aplikace třídy II

  • Vestavěné a nezávislé použití

Použití

  • Osvětlení vitrín v maloobchodech
  • Skryté osvětlení
  • Osvětlení polic
  • Osvětlení kanceláře

Stahování