Přehled
Specifikace
Stahování
Domů
Výrobky
LED elektronika
LED předřadníky s konstantním napětím
LED transformátor IP67 220-240V
LED Transformer 100W 24VDC 120-277V IP67
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
LED transformátor IP67 220-240V
Philips LED Transformer 100W 24VDC 120-277V IP67
Popis výrobku
Philips LED Transformer 100W 24VDC 120-277V IP67
Kód objendávky:
929003414106
Úplný objednací kód:
871951444650200
Specifikace
Rozbalit vše
Obecné informace
Nominální životnost
50 000 h
Provozní a elektrické
Vstupní napětí
110 až 127 V
Frekvence sítě
47 to 63 Hz
Celková harmonická deformace, IEC (max.)
2 %
Maximální účinnost
89 %
Výstupní proud (max.)
4170 mA
Účiník při 50% zatížení (min.)
0,99
Napětí otevřeného obvodu (stejn.) (max.)
26 V
Vstupní proud (jmen.)
1 A
Špička náběhového proudu (max.)
24 A
Špička náběhového proudu (jmen.)
24 A
Výstupní výkon (max.)
100 W
Výstupní výkon (jmen.)
100 W
Šířka náběhového proudu k 50 % špičky
240 µs
Účiník při 100% zatížení (max.)
0,99
Konstantní napětí (CV)
True
Výstupní výkon (Min)
30 W
Výstupní proud (Min)
1250 mA
Výstupní napětí (Max)
24 V
Výstupní napětí (Min)
24 V
Počet produktů v MCB (16A typ B) (max.)
7
Třída ochrany IEC
Bezpečnostní třída I
Prodrátování
Průřez výstupního vodiče (max.)
1 mm²
Průřez výstupního vodiče (min.)
1 mm²
Průřez vstupního vodiče (max.)
1 mm²
Průřez vstupního vodiče (min.)
1 mm²
Systémové charakteristiky
Centrální stejnosměrné napájení
No
Příprava pro YellowDot
Ne
Teplota okolí
Teplota životnosti pouzdra (max.)
80 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)
80 °C
Maximální teplota (max.)
90 °C
Maximální teplota (jmen.)
90 °C
Maximální teplota pouzdra (v případě selhání)
90 °C
Řízení a stmívání
Řídicí rozhraní
Fixed
Mechanické a materiály
Délka výrobku
148 mm
Celková délka
148 mm
Celková šířka
66 mm
Celková výška
35,5 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
36 x 66 x 148 mm
Kód ochrany proti vniknutí
IP67 [Ochrana proti proniknutí prachu, vodotěsné]
Celková hmotnost (kus)
0,600 kg
Certifikace a použití
Klasifikace izolace
Class I
Certifikační značky
Značka CE
Certifikát ENEC
Nezávislý
SELV
UKCA
WEEE
Označení a balení
Objednací název produktu
LED Transformer 100W 24VDC 120-277V IP67
Celý název výrobku
LED Transformer 100W 24VDC 120-277V IP67
Full EOC
871951444650200
Kód objednávky
44650200
Číslo materiálu (12NC)
929003414106
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8719514446502
Číslování SAP – balení v krabičce
25
Pouzdro – EAN/UPC
8719514446526
Stahování
Letáky
Produktový list
Product datasheet
pdf 2.7 MB
Vizuální materiály
Product-Photographs-929003414106_EU
Více položek
CAD Výkresy
CAD files
zip 922.4 kB
Jiné
Certifikát
Certificates - LED Transformers IP67 75W & 100W
zip 3.0 MB