Philips Předřadníky Xitanium LED Xtreme – LP (částečně programovatelné)

Spolehlivá a vysoce výkonná technologie pro extrémní LED aplikace

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Výrobky

Výrobek Porovnat
40
77
700
1–10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
150
283
700
1–10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
150
214
1050
1–10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
75
150
700
1–10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
165
235
1050
1–10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
150
142
1500
1–10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
75
150
700
1–10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
75
108
1050
1–10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected

informace o řadě výrobků

Popis

Částečně programovatelné předřadníky Philips Xitanium Xtreme LED poskytují vysokou hodnotu, protože jsou zkonstruovány tak, aby nabízely pečlivě vybranou sadu funkcí a vyznačovaly se vysokým výkonem, díky čemuž jsou upřednostňovanou volbou pro nejrůznější způsoby použití v exteriéru. Portfolio nabízí vysokou flexibilitu, přizpůsobitelný provozní interval a jedinečné možnosti návrhu LED osvětlení díky ladění systému a připravenosti na zvyšování účinnosti technologie LED. Konfigurace programovatelných předřadníků nebyla nikdy snazší díky integrovanému rozhraní SimpleSet, které umožňuje rychlou a bezdrátovou změnu nastavení a jeho načtení.

Výhody

  • Nejvyšší odolnost, úspora energie díky vysoké účinnosti a vícenásobnému stmívání a nižší náklady na údržbu

  • Vyvážená sestava konfigurovatelných prvků pokrývající nejčastější aplikace

Vlastnosti

  • SimpleSet, bezdrátové rozhraní konfigurace

  • Autonomní stmívání prostřednictvím integrovaného prvku DynaDimmer nebo DynaDimmer LITE

Použití

  • Exteriér
  • Průmysl

Stahování