Philips Ovladače Xitanium LED Xtreme – SR (připravené pro senzory)

Spolehlivá a vysoce výkonná technologie pro extrémní a propojené LED aplikace

Výrobky

Výrobek Porovnat
75
150
700
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
150
283
700
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
150
214
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
110
220
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
40
77
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
165
300
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected

informace o řadě výrobků

Popis

Naše nové předřadníky Philips Xtreme připravené na čidla (SR) jsou ideální pro použití v exteriéru. Tyto odolné předřadníky jsou vybaveny rozhraním SR a lze je používat v kombinaci s inteligentními fotobuňkami nebo mnoha systémy inteligentních měst vyvinutými našimi certifikovanými partnery SR. Integrované napájení, přesné měření energie a rozšířená diagnostika snižují počet součástí a výrazně zjednodušují design. Integrace také zvyšuje spolehlivost systému. V kombinaci s novým univerzálním konektorem SR nabízejí tyto předřadníky řešení pro budoucnost a umožňují obcím a městům rozložit investice do fází.

Výhody

  • Připravené na čidlo, kompatibilita s D4i, ideální pro použití s čidly instalovanými ve venkovních a průmyslových osvětlovacích systémech

  • Dva integrované napájecí zdroje pro snímače napájení a bezdrátový rádiový přenos přímo z předřadníku, otevřená specifikace pro všechny výrobce originálního vybavení, jednodušší integrace čidel do svítidla

Vlastnosti

  • Certifikováno podle standardu svítidel DIIA D4i

  • SimpleSet, bezdrátové rozhraní konfigurace

Použití

  • Exteriér
  • Průmysl

Stahování