Philips Ovladače Xitanium LED Xtreme – FP (plně programovatelné)
Spolehlivá a vysoce výkonná technologie pro extrémní LED aplikace
Výrobky
| Výrobek | Porovnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 77 | 700 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer 3krokový LineSwitch Coded Mains | IP20 | Finger-protected | |||
75 | 150 | 700 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer 3krokový LineSwitch Coded Mains | IP20 | Finger-protected | |||
75 | 108 | 1050 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer 3krokový LineSwitch Coded Mains | IP20 | Finger-protected | |||
150 | 283 | 700 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer 3krokový LineSwitch Coded Mains | IP20 | Finger-protected | |||
150 | 214 | 1050 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer 3krokový LineSwitch Coded Mains | IP20 | Finger-protected | |||
22 | 48 | 700 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer 3krokový LineSwitch Coded Mains | IP20 | Finger-protected | |||
22 | 32 | 1050 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer 3krokový LineSwitch Coded Mains | IP20 | Finger-protected | |||
40 | 54 | 1050 | DALI DynaDimmer LineSwitch AmpDimer 3krokový LineSwitch Coded Mains | IP20 | Finger-protected |
informace o řadě výrobků
Popis
Naše plně programovatelné předřadníky Xitanium Xtreme LED jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejvyšší výkon, spolehlivost a možnosti konfigurace. Portfolio nabízí samostatné i vzdálené protokoly regulace umožňující další snížení spotřeby energie při použití nejnovějších technologií LED. Osvědčená technologie Xtreme zajišťuje maximální robustnost a ochranu po velmi dlouhou dobu životnosti. Tyto předřadníky jsou preferovanou volbou pro náročná použití, například v exteriéru nebo průmyslu. Konfiguraci těchto předřadníků lze provádět jak prostřednictvím univerzálního systému DALI, tak pomocí rozhraní SimpleSet, které představuje nejnovější technologii pro spolehlivou, rychlou a snadnou změnu a načtení nastavení.
Výhody
Nejvyšší odolnost, úspora energie díky vysoké účinnosti a vícenásobnému stmívání a nižší náklady na údržbu
Plně programovatelné LED předřadníky určené pro propojené osvětlovací systémy
Vlastnosti
Vysoká ochrana proti rázům (CM/DM)
Několik řídicích rozhraní: DALI AmpDim, 1krokový a 3krokový LineSwitch