Česká republika - Čeština
Velkoplošné maloobchody

Velkoplošné maloobchody

Osvětlení určené pro velké maloobchodní prostory navodí lepší nákupní prostředí​

Promyšleně navržené osvětlení vylepšuje každý aspekt nákupního procesu, zejména ve velkých maloobchodních prodejnách, a to:

 

  • Navozením příjemné atmosféry, kterou každý rád přivítá
  • Strukturováním velkých prostorů a pomoci s orientací
  • Podporou bezchybného a atraktivního zákaznického prostředí​

Jak Vám můžeme pomoct?

Vylepšení velkých maloobchodních prostor chytrým a poutavým osvětlením

Osvětlení je klíčovým prvkem při formování zákaznické cesty, zejména ve velkých maloobchodních prostorách, a zajišťuje poutavý, efektivní a bezproblémový zážitek z nakupování. Dobře osvětlené prostředí zlepšuje viditelnost produktu, usnadňuje orientaci a vytváří příjemnou atmosféru, která podporuje objevování a interakci. Pokročilá osvětlení, jako jsou dynamické osvětlení a chytré ovládání, zlepšují nejen estetiku, ale i provozní efektivitu, což pomáhá prodejcům zajistit vynikající zážitek v prodejně.

Příjemné a pohodlné nakupování​

Velké obchody mohou zahltit nakupující. Promyšleně navržené osvětlení může tento zážitek změnit:

 

  • Kvalitně navržené osvětlení minimalizuje únavu zraku a zvyšuje pohodlí, takže je nakupování příjemnější. ​
  • Měkké, rovnoměrně rozložené osvětlení vytváří příjemné prostředí, zatímco strategické umístění svítidel zajišťuje dobré osvětlení uliček a regálů bez oslnění nebo ostrých kontrastů. ​
  • Nastavitelné reflektory a akcentní osvětlení upoutávají pozornost na vybrané kolekce, sezónní trendy a exkluzivní kousky, přirozeně vedou zákazníky ke klíčovým vystaveným produktům a zvyšují celkový zážitek z nákupu. ​
  • Zvýšená úroveň osvětlení na okrajích prostoru přitahuje zákazníky hlouběji do vašeho obchodu.

Propojené osvětlení Signify

Využijte sílu připojeného osvětlení IoT ke zlepšení zážitku nakupujících a zároveň řiďte provoz efektivně a účinně.

Energetická optimalizace

Energetická optimalizace

  • Sledujte aktuální i průběžnou spotřebu energie
  • Optimalizujte plány osvětlení, abyste dosáhli co nejlepší energetické účinnosti
  • Dosáhněte oproti běžnému osvětlení až 80% úspor energie
Ovládání osvětlení

Provozní excelence​

  • Spravujte a monitorujte své obchody z jednoho řídicího panelu. ​
  • Vylepšete své údržbářské operace pomocí řídicího panelu pro správu osvětlovacích prostředků​
Správa více míst

Správa scén

  • Srovnávejte spotřebu energie na několika pobočkách
  • Okamžitě zavádějte změny osvětlení v celé firmě
  • Instalujte přes centrální panel aktualizace napříč všemi pobočkami
Osvětlení vitrín v maloobchodech

Světelné pásky, osvětlení chladicích zařízení i prezentační osvětlení

Abychom Vám umožnili sestavit regály a osvětlení polic, nabízíme širokou škálu modulárních LED osvětlovacích řešení.

Signify myCreation

Dekorativní a akcentové osvětlení Signify myCreation​

Pozvedněte svůj obchod díky přizpůsobitelným a udržitelným světelným návrhům. Tištěno lokálně a na vyžádání z recyklovaných materiálů a doručeno přímo do Vaší firmy. Užijte si personalizované osvětlení, které je svým designem udržitelné, chytré a efektivní. 

Jak Vás můžeme podpořit?

Newsletter

Newsletter

Zůstaňte v obraze díky nejnovějším novinkám, webinářům, inovacím a nástrojům.​

Zahájení projektu

Více informací​

Začínáte nový projekt? Rádi Vám pomůžeme.

Vyhledávač partnerů

Vyhledávač partnerů

Najděte si distributora nebo certifikovaného systémového integrátora ve vašem okolí.