Česká republika - Čeština

Philips 3-obvodový, hranatý systém RCS750

RCS750 3okruhový hranatý přípojnicový systém - flexibilní a multifunkční

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů,napaječů a příslušenství pro montáž.

Výhody

  • Flexibilní tříokruhový přípojnicový systém pro profesionální uživatele umožňuje poměrně snadné vytvoření jakékoli požadované konfigurace

  • Všechna svítidla mají samostatné spínání, takže je lze snadno přemisťovat, například za účelem vytvoření měnící se atmosféry ve výkladech či interiérech

Vlastnosti

  • Lze použít se všemi bodovými LED 3C svítidly Philips

  • K dispozici v délkách 1, 2, 3 a 4 m

Použití

  • Obchody
  • Interiérové architektonické osvětlení

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet 3-obvodový, hranatý systém RCS750 cs_CZ pdf 470.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-3-obvodový, hranatý systém RCS750
Více položek - Visuals
Soubor Revit
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB