Xitanium Xi 100W 0.1-1.1A 0-10V SS VRG CISPR

Novo

Descrição do produto

Xitanium Xi 100W 0.1-1.1A 0-10V SS VRG CISPR

Código de encomenda: 929001006092
Código de encomenda completo: 871869974050400

Especificações

Corrente ondulada de saída (Máx.)
15 %
Corrente de saída (Máx.)
1100 mA
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
190 V
Potência de saída (Máx.)
100 W
Potência de saída (mín)
4.8 W
Corrente de saída (mín)
50 mA
Tensão de saída (máx)
143 V
Tensão de saída (mín)
48 V
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I/II

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
929001006092-Xi-100W-01-11A-0-10V-SS-VRG-CISPR-PDS.pdf pdf 2.2 MB
Folha de dados do produto
Datasheet-Xi-100W-0-1-1-1A-0-10V-SS-VGR-CISPR-RP1 pdf 1.7 MB

Visuais

Product-Photographs-929001006092_EU
Vários ativos - Visuals