Prédio de escritórios com muitas janelas e uma sobreposição com pontos de conectividade digital

Iluminação conectada

Interior de escritório moderno com grandes janelas e iluminação brilhante

Conectividade sem complexidade

A iluminação conectada já não é mais um conceito futuro — é a solução atual para criar espaços eficientes, adaptáveis e sustentáveis.
 

Diversos relatórios de mercado de referência indicam um crescimento expressivo para a iluminação conectada, com alguns prevendo que o mercado quase quadruplicará até 2032. Isso faz deste o momento ideal para incorporar componentes inteligentes aos seus sistemas de iluminação e oferecer aos usuários finais funcionalidades avançadas, por meio de soluções inteligentes e escaláveis que se ajustam às necessidades futuras.

Independentes de marca, os componentes de iluminação conectada da Advance integram-se facilmente a qualquer luminária, permitindo que fabricantes desenvolvam sistemas de iluminação inteligentes e que consomem pouca energia. Esses componentes atuam em conjunto para otimizar o conforto, a conveniência e o desempenho, além de coletar dados valiosos e se adaptar às necessidades do mundo real. Com confiabilidade comprovada e interoperabilidade aberta, eles fornecem a base para redes escaláveis ​​e preparadas para o futuro. Continue lendo para saber mais sobre como a Advance impulsiona soluções de iluminação mais inteligentes.

Inteligente, integrado e conectado para todos.

A iluminação conectada deve funcionar para todos: fabricantes de luminárias, instaladores, designers e usuários finais. É por isso que nossas soluções são construídas com base em tecnologias comprovadas e guiadas por três princípios fundamentais, garantindo uma integração perfeita em qualquer projeto de iluminação ou infraestrutura predial:

Uma mulher em um escritório moderno usando um tablet

Simples

Nossos sistemas são fáceis de projetar, configurar, instalar e dimensionar. Sem complexidade, apenas alto desempenho que economiza tempo e reduz custos.

Interior de uma loja de varejo moderna com expositores de roupas iluminados

Escalável

Nossos produtos e soluções dão suporte a projetos de todos os portes e a uma variedade de tipos de aplicação diferentes.

Duas pessoas revisando plantas em um escritório moderno

Padronizado

Nossa tecnologia aproveita e contribui para padrões da indústria como Zigbee 3.0, Bluetooth, D4i e SR (Sensor Ready) — garantindo interoperabilidade e flexibilidade à prova de futuro.

Descubra mais sobre nosso portfólio de produtos de iluminação conectados:

Edifício moderno com painéis de vidro refletindo árvores verdes

Impulsionando o futuro do design sustentável

Como o principal fornecedor de iluminação do mundo, utilizamos nossa posição de liderança para promover a sustentabilidade, atuando como referência, abrindo caminho para um futuro de baixas emissões de carbono e facilitando que outras partes sigam esse exemplo.
 

Por meio da possibilidade de controle preciso e automação, os sistemas de iluminação conectados são fundamentais para auxiliar na redução do consumo de energia e da pegada de carbono. Dessa maneira, eles contribuem para que empresas, cidades e edifícios avancem rapidamente rumo às metas de eficiência energética.
 

Confira a calculadora Signify Switch para ver o que a iluminação conectada pode fazer por você.

Certificação DLC para iluminação conectada

A revisão 6.0 do DLC modifica os requisitos para os descontos de nível superior. Contudo, as luminárias que empregam os sensores EasySense da MasterConnect proporcionam acesso simplificado à categoria 6 do DLC.

Conectividade para todas as áreas de aplicação

A iluminação conectada agrega valor a toda a gama de áreas de aplicação profissional.

Ambientes internos

Espaço de escritório iluminado com iluminação de teto moderna e integrada

Escritórios

Controle baseado na ocupação, otimização de energia usando sensores e controle manual de cenas para ajuste de tarefas

Alunos trabalhando em uma sala de aula bem iluminada com luz natural.

Educação

Controle baseado na ocupação e na luz natural para otimização de energia, controle sem fio manual para ambientes de aprendizagem adaptáveis

Interior de loja de varejo moderna iluminado

Varejo

Experiências de compra personalizadas, controle sem fio manual para iluminação ambiente e serviços baseados em localização

Lounge de hotel com iluminação ambiente aconchegante

Hospitalidade

Personalização, integração com HVAC e otimização de energia

Corredor bem iluminado e limpo em uma unidade de saúde.

Serviços da saúde

Bem-estar de pacientes e funcionários, manutenção eficiente e otimização de energia por meio de sensores.

Driver SNS + Xitanium SR ou driver de dimerização 0–10 V e SR Bridge

Exterior

Rua urbana bem iluminada à noite com postes de luz

Espaços ao ar livre

Otimização energética, gestão remota de ativos e manutenção preditiva.

SNM + driver Xitanium SR ou luminária D4i

Industrial

Piso de fábrica industrial com iluminação superior brilhante

Industrial

Tempo de atividade do sistema, segurança aprimorada, cenas de iluminação direcionadas a tarefas, otimização de energia baseada em movimento e luz natural.

SNM ou SNH + driver Xitanium SR ou iluminação industrial D4i

Nosso portfólio conectado
 

Nossos produtos MasterConnect, juntamente com nossos drivers Connected Ready e Sensor Ready, constituem a base da nossa estratégia de iluminação conectada, possibilitando a oferta de luminárias inteligentes e adaptáveis que se integram de forma fluida a uma ampla variedade de sistemas de controle.
 

Independentemente de estar iniciando um novo projeto ou ampliando um já existente, nosso portfólio oferece suporte à sua jornada em direção a uma iluminação mais inteligente. A iluminação conectada vai além de uma tendência — ela representa o futuro. Convidamos você a se unir a nós na criação de espaços mais inteligentes e sustentáveis, com iluminação que se adapta, responde e evolui.

Drivers D4i/DALI lineares e compactos para ambientes internos da Advance

Drivers D4i/DALI lineares e compactos para interiores

Nossos drivers para ambientes internos, prontos para conexão, proporcionam a você a capacidade de oferecer conectividade contínua, escalável e baseada em padrões. Desenvolvidos para ir além do básico, eles contam com certificação completa pelos padrões DALI/D4i, assegurando interoperabilidade, flexibilidade e desempenho preparado para o futuro.

Drivers Advance para ambientes externos e industriais com tecnologia D4i/DALI

Drivers para ambientes externos e industriais com tecnologia D4i/DALI

Nossos drivers para ambientes externos e industriais, prontos para conexão, proporcionam a você a capacidade de oferecer conectividade contínua, escalável e baseada em padrões. Desenvolvidos para ir além do básico, eles contam com certificação completa pelos padrões DALI/D4i, assegurando interoperabilidade, flexibilidade e desempenho preparado para o futuro.

Sensores Signify MasterConnect

Sensores MasterConnect

Sensores integrados à luminária ou externos são projetados para reduzir o desperdício de energia, garantindo conforto e segurança aos usuários. Utilizando a mais recente tecnologia de malha Zigbee 3.0.

SR Bridge da Avance

SR Bridge + drivers de dimerização 0–10 V

A SR Bridge da Advance transforma sinais de controle digital em controles analógicos reconhecidos por drivers 0–10 V e possibilita que drivers para LED dimerizáveis 0–10 V, novos ou já existentes, sejam conectados a sensores e controladores sem fio compatíveis com D4i/DALI-2.

Explore nossas outras soluções

Escritório moderno iluminado pelo sistema de iluminação conectada MasterConnect da Signify

MasterConnect

Interior de armazém com iluminação LED brilhante no teto

Drivers Sensor Ready e D4i

Teto de escritório iluminado com painéis de LED

Ponte SR

Como podemos ajudar você?

Boletim informativo

Fique atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Vídeos

Assista aos vídeos da Advance no canal do Signify no YouTube.

LinkedIn

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias da Advance no LinkedIn.