Nossos produtos

Drivers

Uma oferta completa de drivers
 

Desde drivers programáveis e conectados até modelos com recursos otimizados, a Advance oferece soluções que permitem aproveitar ao máximo tudo o que a tecnologia LED tem a oferecer. Ao firmar parceria com a Advance, você aproveita os mais recentes avanços em tecnologia LED para oportunidades de iluminação. Nossa tecnologia de drivers foi projetada para maximizar o desempenho de módulos de LED eficientes.

Veja todos os drivers para LED
Veja todos os drivers para LED
Foto da família de drivers lineares Advance

Acionadores lineares

Os drivers lineares de LED da Advance são a opção ideal para uma ampla variedade de luminárias e aplicações. Esses drivers lineares são ideais para luminárias profissionais, premium e de iluminação geral, reunindo conectividade, programabilidade, alta eficiência, excelente qualidade de luz e vida útil prolongada. Os drivers lineares encontram uma variedade de aplicações em escritórios, indústrias e espaços de varejo.

Foto da família de drivers compactos Advance

Drivers compactos

Compactos, mas eficientes, os drivers da Advance são ideais para luminárias embutidas e pendentes, oferecendo diversos recursos, como conectividade, programabilidade e dimerização.

Foto da família de drivers Advance para uso externo e industrial

Drivers de LED para uso externo e industrial

Os drivers avançados para uso externo e industrial são projetados para oferecer o máximo desempenho, confiabilidade e possibilidades de configuração. Esses drivers garantem máxima robustez e proteção, com uma vida útil muito longa, além de serem repletos de recursos. Esses drivers contam com a marcação "Tipo HL" e podem ser utilizados em luminárias destinadas a áreas classificadas como perigosas (Classe I, Divisão 2), sem a necessidade de avaliação adicional.

Módulos LED

A base para uma ótima iluminação
 

Hoje, seguimos avançando em inovação com uma ampla linha de módulos e sistemas de Fortimo LED, desenvolvidos para atender às necessidades de diversas aplicações de iluminação. Seja para fornecer iluminação segura e funcional em instalações industriais de grande altura ou escritórios comerciais, destacar produtos em ambientes de varejo sofisticados ou criar a atmosfera ideal em hotéis e restaurantes, os módulos e sistemas Fortimo são projetados para oferecer luz confiável, de alta qualidade, com eficiência energética e baixo custo total de propriedade — exatamente o que os usuários finais esperam.

Veja todos os drivers para LED
Veja todos os drivers para LED
Foto da família de módulos lineares Advance

Módulos lineares

A família de módulos lineares Advance Fortimo foi projetada para substituir a iluminação fluorescente em novas luminárias. Ao padronizar os formatos, a Signify tornou mais simples para os designers adaptar soluções LED a diversas aplicações lineares, desde escritórios convencionais e espaços comerciais até luminárias ultrafinas, onde a iluminação fluorescente pode não ser a opção mais adequada.

Foto da família de módulos de área Advance

Módulos de área

Minimize as interconexões e maximize a produtividade. Simplifique o projeto e a montagem de luminárias de grande porte com esses módulos e minimize as interconexões. Segmentos destacáveis permitem a aplicação em formatos circulares e outras geometrias não retangulares, garantindo uma iluminação uniforme.

Foto da família de módulos direcionais e embutidos Advance

Módulos direcionais e embutidos

Os módulos e sistemas Fortimo Point permitem que fabricantes de luminárias aproveitem os avanços da tecnologia LED sem a necessidade de reequipamentos caros e demorados, ao mesmo tempo em que atendem às exigências de desempenho e iluminação funcional dos usuários finais. Saiba mais sobre nossos portfólios de módulos para downlights e spots. Fonte de luz compacta desenvolvida para aplicações LES de médio a grande porte Permite criar luminárias embutidas e pendentes de alta eficiência, com opções de IRC 80 e 90 e fluxos luminosos que variam de 1.000 a 8.000 lm Oferece uma qualidade de luz potente e diferenciada, ideal para valorizar a apresentação de produtos Com os módulos Fortimo SLM, é possível desenvolver projetos de iluminação dinâmicos e envolventes — desde lojas de varejo sofisticadas até lojas de departamento e supermercados — utilizando espectros personalizados para alcançar o efeito de iluminação desejado.

Foto da família de módulos externos Advance

Módulos para exteriores

Os drivers avançados para uso externo e industrial são projetados para oferecer o máximo desempenho, confiabilidade e possibilidades de configuração. Esses drivers garantem máxima robustez e proteção, com uma vida útil muito longa, além de serem repletos de recursos. Esses drivers contam com a marcação "Tipo HL" e podem ser utilizados em luminárias destinadas a áreas classificadas como perigosas (Classe I, Divisão 2), sem a necessidade de avaliação adicional.

Sensores e acessórios

Conectividade perfeita, controle inteligente
 

Na Signify, projetamos sistemas e produtos fáceis de implementar, intuitivos de usar e construídos com base em padrões abertos da indústria, tornando a iluminação inteligente acessível a todos os projetos, desde instalações em escritórios boutique até grandes empreendimentos de iluminação pública. Nosso portfólio de iluminação conectada atende escritórios, lojas, indústrias e muito mais. Todos os componentes são configurados para uma interoperabilidade perfeita entre luminárias, drivers, sensores, interruptores e gateways. A cada lançamento de produto, mais espaços se beneficiam de uma iluminação conectada simples e escalável.

Veja todos os drivers para LED
Veja todos os drivers para LED
Sensores de iluminação conectados Advance

Sensores de iluminação conectados

Sensores integrados à luminária ou externos são projetados para reduzir o desperdício de energia, garantindo conforto e segurança aos usuários. Utilizando a mais recente tecnologia de malha Zigbee 3.0.

Foto do produto SR Bridge da Advance

SR Bridge

A SR Bridge permite conectar drivers de diferentes níveis de potência a um sensor compatível com SR, integrando todo o conjunto em um único dispositivo. Trata-se de uma solução ideal para aplicar o padrão SR em projetos de iluminação embutida ou em luminárias que utilizam múltiplos drivers.

Drivers D4i/DALI lineares e compactos avançados

Drivers D4i e DALI-2 lineares e compactos para interiores

Nossos drivers internos prontos para conexão oferecem a você o poder de fornecer conectividade perfeita, escalável e baseada em padrões. Projetados para ir além do básico, esses produtos são totalmente certificados conforme os padrões DALI/D4i, garantindo interoperabilidade, flexibilidade e desempenho preparado para o futuro.

Drivers Advance para ambientes externos e industriais com tecnologia D4i/DALI

Drivers de LED D4i/DALI para uso externo e industrial

Nossos drivers para uso externo e industrial, prontos para conexão, oferecem a você o poder de fornecer conectividade perfeita, escalável e baseada em padrões. Projetados para ir além do básico, esses produtos são totalmente certificados conforme os padrões DALI/D4i, garantindo interoperabilidade, flexibilidade e desempenho preparado para o futuro.

Iluminação de emergência Bodine FirstLink

Bodine

A Bodine oferece uma linha diversificada de iluminação LED de emergência. Visite o site da Bodine para saber mais e explorar os produtos.

Como podemos ajudar você?

Boletim informativo

Fique atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Vídeos

Assista aos vídeos da Advance no canal do Signify no YouTube.

LinkedIn

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias da Advance no LinkedIn.