Escritório de planta aberta com iluminação de painel LED no teto

Sistema FlexTune

O sistema Advance FlexTune proporciona um novo nível de flexibilidade de design, precisão de controle e simplicidade para sistemas de iluminação branca ajustável em aplicações comerciais, incluindo escritórios, saúde, hotelaria e educação. O sistema inclui um novo driver para LED digital de 40 W com interface Sensor Ready (SR), um portfólio de módulos de LED compatíveis e um sensor montado na luminária baseado na plataforma Philips EasySense. Também pode ser facilmente integrado a módulos de LED de terceiros e/ou soluções de controle de iluminação em rede (NLC) com certificação SR.

 

O Advance FlexTune da Signify é uma solução premiada, de padrão aberto e totalmente digital para ajuste de cores sem fio, que torna a iluminação centrada no ser humano mais acessível, simples de configurar e fácil de controlar. Foi reconhecido com o prestigiado Prêmio Safira na categoria Sistemas SSL Inteligentes e Conectados.

O Sistema Advance FlexTune está disponível com uma ampla seleção de módulos de LED de comprimento fixo ou ajustável (2700K a 6.500 K, IRC 80/90). Utiliza o driver para LED Xitanium SR FlexTune de dois canais de última geração, que proporciona ajuste de cor preciso e sem cintilação, com redução de até 1%. Além disso, a interface digital de padrão aberto Sensor Ready (SR) permite que o sistema Advance FlexTune seja controlado pelas principais soluções de controle de iluminação em rede sem fio (NLC) qualificadas pela DLC da Signify, como o Philips MasterConnect SNSXXX MC, mostrado à direita, assim como por empresas parceiras da SR.

Uma nova era no controle digital para Iluminação Centrada no Ser Humano (HCL)
 

O sistema Advance FlexTune é uma solução de controle sem fio de padrão aberto que oferece uma combinação incomparável de precisão de controle, simplicidade e flexibilidade, de uma forma muito econômica.

 

Saiba mais sobre HCL

Explore nossas outras soluções de iluminação para experiências

Interior moderno com iluminação ambiente quente e teto curvo

Engenharia espectral

Quatro colegas conversando em uma área de descanso bem iluminada no escritório

ComfortFade

Como podemos ajudar você?

Boletim informativo

Fique atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Vídeos

Assista aos vídeos da Advance no canal do Signify no YouTube.

LinkedIn

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias da Advance no LinkedIn.