Fundamentado na ciência, projetado para a forma como as pessoas veem, sentem e experimentam a luz.
A iluminação vai além de simplesmente iluminar — ela influencia a forma como percebemos, sentimos e vivenciamos. A luz apropriada não se limita à visibilidade; ela impacta nossa visão, biologia e emoções, afetando todos os aspectos do cotidiano.
Por que a luz é importante
A luz nos impacta de três maneiras poderosas: a função visual afeta como vemos, a função biológica afeta como nos sentimos e a função emocional afeta como vivenciamos a luz.
Função visual
A luz define clareza, profundidade e conforto. Isso nos permite perceber cor, textura e contraste, fazendo com que os espaços pareçam naturais e os objetos pareçam realistas. Uma iluminação de alta qualidade garante tons de pele vibrantes e cores consistentes, criando ambientes que são ao mesmo tempo funcionais e visualmente agradáveis.
Função biológica
A luz atua como um regulador essencial do nosso relógio biológico e dos nossos níveis de energia. A exposição a uma luz intensa e fria durante o dia favorece o estado de alerta e a concentração, enquanto uma luz mais suave e quente à noite indica ao corpo que é momento de relaxar. Uma iluminação bem planejada contribui para o bem-estar, o conforto e os ritmos naturais, ajudando a manter energia quando necessário e relaxamento nos períodos de descanso.
Função emocional
A luz afeta profundamente o humor e a atmosfera. Tons quentes promovem intimidade e calma, enquanto tons mais frios estimulam foco e clareza. Ao priorizar a experiência humana, a iluminação pode transformar um espaço, criando sensações que se alinham com seu propósito e com as pessoas que o frequentam.
A melhor iluminação não se resume apenas a cumprir normas técnicas – trata-se de melhorar a visão, promover a saúde e moldar as emoções.
Qualidade da luz
A luz certa faz mais do que iluminar: ela aumenta a clareza, promove o bem-estar e cria experiências que conectam, inspiram e deixam uma impressão duradoura.
Qualidade espacial
Revela profundidade, textura e cor natural, tornando os espaços visualmente claros e atraentes.
Qualidade temporal
Uma luz suave e uniforme diminui o esforço visual e a fadiga ocular, mantendo as pessoas confortáveis e atentas.
Qualidade espectral
O espectro da luz define o ambiente, auxilia os ritmos biológicos e amplifica a experiência emocional que confere identidade a um espaço.
O que é engenharia espectral e por que ela é importante?
A engenharia espectral é a ciência de moldar a luz em sua fonte. Ao ajustar o espectro — e não apenas depender de métricas — é possível criar uma luz que pareça, funcione e tenha o desempenho adequado para cada aplicação.
Métricas como CCT e CRI descrevem a luz em números, mas não contam toda a história. Fontes de luz podem ter a mesma CCT e o mesmo CRI e ainda assim parecerem totalmente diferentes, pois a percepção está ligada à composição espectral e ao contexto em que a luz é percebida.
A qualidade da luz pode ser frequentemente mal compreendida ou simplificada em excesso. Aqui estão três mitos comuns sobre alta qualidade de luz, mas que não capturam a experiência completa da luz.
O fato
A temperatura de cor correlacionada (CCT) descreve o quão quente ou fria a luz parece ser, mas não captura como a luz é percebida em ambientes reais. Duas lâmpadas com a mesma temperatura de cor correlacionada (CCT) podem parecer muito diferentes dependendo da distribuição espectral, da variação de cor (Duv) e dos materiais que iluminam. A engenharia espectral considera esses e outros aspectos da luz para criar a receita certa.

Receitas espectrais patenteadas da Signify
Cada ambiente tem uma finalidade específica para a luz — desde destacar cores e texturas em espaços de varejo, até criar uma atmosfera acolhedora em restaurantes, favorecer conforto e concentração em ambientes de trabalho ou oferecer experiências calmas e relaxantes a bordo de um navio de cruzeiro.
Nossas receitas espectrais patenteadas são desenvolvidas com base em anos de experiência no setor, amplo conhecimento em iluminação e uma colaboração próxima com clientes, designers de iluminação e arquitetos. Juntos, criamos soluções de iluminação práticas, adequadas ao espaço, à atividade e às pessoas presentes. Cada receita é fundamentada em pesquisas validadas, refinada por meio de testes rigorosos e comprovada em ambientes reais.
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Desenvolvidas para ambientes de varejo, hotelaria, lazer e gastronomia, nossas receitas de luz Premium combinam vivacidade, contraste e elegância, proporcionando experiências autênticas e visualmente definidas.
Receitas de iluminação externa
Nossa receita de luz externa melhora a percepção das cores durante a noite sem elevar os níveis de iluminação, aumentando a visibilidade e a sensação de segurança, sem excesso de brilho.
BioUp
O BioUp promove o bem-estar em ambientes modernos por meio de iluminação circadiana dinâmica. Ele imita os padrões da luz natural do dia para ajudar a manter o ritmo biológico humano sincronizado.
Vamos iluminar o futuro juntos.
Ao firmar parceria com a Signify e a Advance, você terá acesso a décadas de conhecimento técnico e produtos inovadores, além de:
Assistência no projeto
Treinamento e integração
Ferramentas de configuração e documentação
Suporte técnico contínuo
Explore nossas outras soluções de iluminação para experiências
ComfortFade
Flextune
Como podemos ajudar você?
Boletim informativo
Fique atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.