É novo na Signify? Comece aqui
Tem alguma pergunta, comentário ou dúvida comercial em geral? Ficamos felizes em saber a sua opinião.
Tem alguma pergunta, comentário ou dúvida comercial em geral? Ficamos felizes em saber a sua opinião.
Novos cliente OEM: oemsaleslatam@signify.com
Para suporte na gestão de pedidos ou dúvidas relacionadas a pedidos:
Ligar — 800-372-3331 (Seg-Sex: 8h às 20h EST) — Pressione 3 para gerenciamento de pedidos e consultas sobre pedidos
E-mail - oemlatamsupport@signify.com
800-372-3331 (Seg-Sex: 8h às 20h EST)
Ou utilize o formulário de serviço abaixo.
As obrigações da Signify ao abrigo desta garantia padrão estão sujeitas às seguintes condições:
Os clientes devem guardar o comprovante de compra e apresentá-lo para inspeção quando solicitado.
Os clientes devem enviar as solicitações de garantia à Signify imediatamente e, no máximo, em 30 dias após a descoberta do suposto defeito. Os clientes também devem fornecer registros adequados do histórico de operação do produto, incluindo, no mínimo:
a. O nome e/ou número de tipo do produto;
b. Detalhes do suposto defeito, incluindo o número e a porcentagem de falhas e, quando for o caso, o código de data da falha;
c. A data da nota fiscal e, caso a instalação tenha sido realizada pela Signify, a data da instalação; e
d. Detalhes da aplicação, local de instalação, horas reais de operação (em funcionamento) e o número de ciclos de comutação.
Fique atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.