O driver para LED de seleção Lumen and Color Selectable ADVANCE, em conjunto com o sistema de módulos de LED ADVANCE, possibilita ao fabricante escolher a cor e o nível de fluxo luminoso mais adequados para a aplicação. Com isso, é possível reduzir o número de SKUs em estoque, garantir a disponibilidade dos componentes corretos e desenvolver soluções de luminárias sem comprometer o desempenho. Nosso sistema de seleção de cor e fluxo luminoso conta com três configurações predefinidas de temperatura de cor e três de saída de fluxo luminoso, permitindo ajustar facilmente as definições de iluminação na fábrica ou durante a instalação, sem necessidade de programação. Ideal para estoques de alto volume e fluxo contínuo de luminárias, o driver e os módulos são projetados para trabalhar em conjunto, oferecendo os pacotes de fluxo luminoso mais comuns para aplicações internas. Esta solução atende aos requisitos de lúmens por watt, tanto padrão quanto premium.
O sistema de driver para LED Advance com seleção de cor e fluxo de luz, além de módulos LED, permite que os clientes projetem soluções de luminárias que exigem menos SKUs sem comprometer o desempenho.
- Três temperaturas de cor e três fluxos luminosos
- Ideal para estoque de alto volume diário e fluxo contínuo para luminárias
- O driver e os módulos são perfeitamente combinados para fornecer os pacotes de fluxo de luz mais comuns para aplicações internas
- Não requer programação
- Pode atender aos requisitos de lúmens por watt padrão e premium.
- Garantia de 5 anos
Explore nossas outras soluções
SimpleSet
Drivers DuraVolt
Como podemos ajudar você?
Boletim informativo
Fique atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.