Drivers Xitanium LED Xtreme - programáveis
Tecnologia confiável de alto desempenho para aplicações extremas de LED
Produtos
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Nossos drivers para LED programáveis Xitanium Xtreme com voltagem de entrada global (UL, ENEC) são destinados a oferecer alto desempenho, proteção e capacidade de configuração. A tecnologia Xtreme assegura robustez máxima e proteção com uma longa vida útil. A configuração de drivers programáveis pode ser feita via software MultiOne e DALI.
Benefícios
Robustez inigualável, economia de energia por meio de alta eficiência e custos de manutenção baixos e vários tipos de dimerização
Drivers para LED totalmente programáveis destinados a sistemas de iluminação inteligente
Características
Alta proteção contra picos altos (CM/DM)
Interfaces de múltiplos controles: DALI, 1-10V (Prog+: e também AmpDim)