Atualize suas luminárias analógicas para conexão digital
A SR Bridge da Advance permite que drivers para LED, novos ou já existentes, com dimerização padrão de 0–10 V, sejam conectados a qualquer sensor ou controlador sem fio compatível com D4i/DALI-2. Uma SR Bridge transforma sinais de controle digitais SR ou DALI/D4i em sinais analógicos que podem ser interpretados por drivers de 0–10 V. Ela também pode gerenciar múltiplas luminárias, reunindo o conjunto como um único ponto de controle, ou permitir controle individual ao instalar uma SR Bridge em cada luminária. A SR Bridge representa uma solução ideal para implementar o padrão SR em aplicações de iluminação linear ou embutida com controle analógico, bem como em luminárias que utilizam vários drivers.
Benefícios
Compatível com uma variedade de produtos de controle de iluminação sem fio que suportam SR/DALI-2/D4i e estão disponíveis atualmente no mercado.
Monitorar e gerenciar o consumo geral de energia.
Liga ou desliga cargas com detecção de cruzamento por zero
Comunicação D4i/DALI padrão da indústria com fonte de alimentação auxiliar para alimentar os sensores diretamente
Medição integrada de energia
Programação fácil com MultiOne