Vista aérea de uma reunião de equipe em um escritório bem iluminado.

BioUp - Iluminação centrada no ser humano

Iluminação circadiana inteligente para apoiar o ritmo natural do corpo.


Profissionais comemorando em um escritório bem iluminado

A luz não serve apenas para nos permitir enxergar — ela exerce uma influência significativa sobre como nos sentimos, executamos tarefas e nos comportamos.

A iluminação centrada no ser humano (HCL) vai além da simples função de iluminar, utilizando os efeitos visuais, emocionais e biológicos da luz para promover bem-estar, conforto e maior produtividade em ambientes internos.
Com estruturas como o WELL Building Standard, as normas ISO e as diretrizes da União Europeia relacionadas à iluminação — incluindo a nova Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD) — dando cada vez mais ênfase à iluminação centrada nas pessoas, a HCL vem se tornando um elemento fundamental no design de edifícios modernos.
 

A BioUp traz a ciência da iluminação circadiana para espaços internos, ajudando as pessoas a se manterem alinhadas com seu ritmo natural. Ao imitar as mudanças dinâmicas da luz do dia, o BioUp proporciona maior concentração durante o expediente, promove o relaxamento à noite e melhora o bem-estar geral sem que você precise fazer nada.

Iluminação centrada no ser humano: uma abordagem integrada

Dimensão visual

A iluminação centrada no ser humano (HCL) melhora o conforto visual ao ajustar o brilho, a temperatura de cor e outras propriedades da luz conforme o ambiente, a atividade realizada, o horário do dia e as necessidades individuais, assegurando condições de iluminação adequadas para cada situação.

Iluminação que melhora o bem-estar humano 


As pessoas passam mais de 90% do seu tempo em ambientes fechados, muitas vezes sob iluminação artificial estática que interrompe os processos biológicos naturais. A luz é o sinal temporal mais poderoso para o corpo – a iluminação interna adequada ajuda a alinhar os ritmos circadianos, aumentando o estado de alerta durante o dia e proporcionando um sono melhor à noite. 

Nossos componentes de iluminação centrados no ser humano levam os benefícios da luz natural para ambientes internos, criando espaços mais saudáveis e produtivos — melhorando o foco e o desempenho, promovendo um sono de melhor qualidade, reduzindo a fadiga e aumentando o conforto e o bem-estar geral.

Escritório com ícone da Signify

Funcionários de escritório produzem 18% a mais com a HCL.

Mente com ícone da Signify

Os alunos obtêm resultados 14% superiores nos testes com o HCL.

Carrinho de compras com ícone da Signify

Lojistas vendem 25% mais com iluminação centrada no cliente

Coração com ícone da Signify

Mais luz durante o dia de trabalho pode melhorar o sono

Entendendo o BioUp e seus benefícios

 

BioUp é uma tecnologia de ajuste espectral que permite modificações precisas em determinados comprimentos de onda do espectro da luz LED. Ao enriquecer o espectro LED com luz ciano, o BioUp intensifica o efeito biológico da luz sem modificar sua cor ou intensidade percebida visualmente.

 

Descubra o folheto da BioUp

Aluno em uma sala de aula com iluminação natural

Ajuda as pessoas a se sentirem e a terem um desempenho melhor

As pessoas podem não perceber o efeito da BioUp na cor visual ou na intensidade da luz, mas irão sentir seu impacto no bem-estar e no desempenho. BioUp auxilia o ritmo circadiano humano para um maior engajamento durante o dia, ao mesmo tempo que proporciona uma boa qualidade de sono à noite.

Mulher dormindo na cama com a luz reguladora acesa

Ajuda a regular o relógio biológico interno.

Criar um pico de luz ciano em 480 nm no espectro LED no momento adequado do dia e pela duração correta (entre 9h e 13h) auxilia na regulação do relógio biológico interno.

Grupo de pessoas sentadas em uma mesa compartilhada usando seus dispositivos.

Oferece luz melanópica adequadamente projetada.

A luz melanópica desempenha um papel importante na sincronização do relógio biológico interno (ritmo circadiano) através dos efeitos não visuais da luz. A iluminação melanópica, quando bem projetada, traz os benefícios da luz natural para ambientes internos, melhorando o conforto visual, o bem-estar e o desempenho.

 

Leia nosso white paper sobre luz melanópica

Depósito com iluminação natural e brilhante

Proporciona benefícios melanópicos em ambientes internos.

O BioUp foi desenvolvido para proporcionar benefícios melanópicos a pessoas que vivem em ambientes internos com exposição limitada à luz natural. A tecnologia alcança um alto valor de índice de eficácia da luz diurna melanópica (MDER) em uma ampla faixa de níveis de CCT, mantendo alta eficiência com um valor MDER dinâmico de até 0,97 a 5000 K, gerando um conteúdo espectral próximo ao da luz natural.

Ofertas da BioUp para você

Fita de LED Philips Fortimo CES BioUp

Fita de LED Philips Fortimo CES BioUp

Uma solução de iluminação verdadeiramente centrada no ser humano para aplicações em escritórios.

Boas-vindas ao mundo dos ambientes internos

 

Adicionar recursos HCL às suas luminárias é uma maneira eficaz de valorizar seu portfólio. Obtenha facilmente uma vantagem competitiva oferecendo produtos comprovadamente eficazes para melhorar o bem-estar, a produtividade e o conforto dos usuários finais.
 

Nossos componentes de iluminação se integram perfeitamente aos sistemas existentes, ajudando você a lançar no mercado iluminação centrada no ser humano com o mínimo esforço – reduzindo o tempo de integração, acelerando os ciclos de desenvolvimento e otimizando os custos iniciais e de longo prazo. Projetado para escalabilidade, nosso portfólio permite que você forneça iluminação para o bem-estar sem complexidade adicional, em todas as principais aplicações internas.

Alunos trabalhando em uma sala de aula bem iluminada com luz natural.

Educação

Aprimorar as habilidades de leitura, garantir que os alunos recebam a vitamina D de que precisam

Campo esportivo ao ar livre, brilhantemente iluminado por refletores de estádio

Esportes

Preparação pré-jogo, ciclos adequados de sono/vigília, desempenho aprimorado

Corredor bem iluminado e limpo em uma unidade de saúde.

Serviços da saúde

Promove a cura e o relaxamento, melhora as condições de trabalho da equipe

Vamos iluminar o futuro juntos.

Ao firmar parceria com a Signify e a Advance, você terá acesso a décadas de conhecimento técnico e produtos inovadores, além de:

  • Assistência no projeto

  • Treinamento e integração

  • Ferramentas de configuração e documentação

  • Suporte técnico contínuo

Explore nossas outras receitas de luz espectral

Café com assentos verde-azulados e iluminação ambiente aconchegante

Receitas de iluminação premium para ambientes internos

Praça da cidade à noite com iluminação externa aconchegante

Receitas de iluminação externa

Como podemos ajudar você?

Boletim informativo

Fique atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.

Vídeos

Assista aos vídeos da Advance no canal do Signify no YouTube.

LinkedIn

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias da Advance no LinkedIn.