Com a Signify, a iluminação conectada se torna fácil. Nosso sistema sem fio MasterConnect é simples de instalar, fácil de dimensionar e flexível para todas as aplicações internas. Isso ajuda você a economizar energia, reduzir a complexidade e desbloquear novas possibilidades com uma plataforma padronizada. De instalações autônomas a sistemas conectados à nuvem, o MasterConnect se adapta às suas necessidades.
Pronto para uma iluminação conectada que funciona para você?
Simples
Luminárias sem fio, sem necessidade de gateway e configuração intuitiva via aplicativo tornam as instalações rápidas e descomplicadas.
Escalável
Comece com uma configuração sem fio simples para o ambiente e expanda a qualquer momento, sem necessidade de recabeamento, substituição de componentes ou interrupções.
Padronizado
Seja autônomo ou conectado à nuvem, é possível construir qualquer sistema utilizando os mesmos componentes, com base em padrões abertos confiáveis para garantir máxima compatibilidade.
Sustentável
O MasterConnect com iluminação LED oferece uma economia de energia significativa: até 40% em comparação com LEDs sem controle e até 75% em relação à iluminação convencional.
Incentivos DLC Premium e MasterConnect
A integração dos sensores MasterConnect EasySense em sua luminária faz mais do que simplesmente adicionar inteligência. O DLC V6.0 requer uma opção específica de controle, e os sensores EasySense oferecem uma solução integrada, contínua e em rede de controle de iluminação, permitindo que a luminária cumpra os requisitos da Categoria 6 do DLC SSL V6.0 para controles de iluminação em nível de luminária (LLLC).
- Tenha os bônus do nível Premium, garantir conformidade com os rigorosos padrões de controlabilidade do V6.0 e disponibilizar aos clientes uma solução qualificada para reembolso.
- Além disso, o processo de inscrição é simplificado com a integração dos sensores EasySense já listados no DLC. Basta utilizar as informações fornecidas abaixo na documentação.
EasySense
Fabricante: Signify
Âmbito de aplicação: interior
Escala: ambiente ou zona
Versão dos Requisitos Técnicos: 5
ID do produto: NMUQ3AA2K6E
Seu dispositivo tem driver básico de 0–10 V (sem entrada auxiliar ou função de dimerização para desligar)? Não se preocupe — ainda é possível atualizar o dispositivo para uma solução LLLC utilizando uma combinação do sensor Philips EasySense e da SR Bridge.
Escalável do seu jeito
O portfólio MasterConnect permite que você construa o sistema de que precisa hoje e o expanda à medida que suas necessidades evoluem.
Três níveis escaláveis facilitam o início com um controle simples ou a transição direta para um controle avançado.
- Controle baseado em ambiente: uma configuração sem fio rápida e independente para começar sem esforço.
- Controle baseado em sensores: detecção automatizada e dimerização precisa — ainda independente.
- Solução de gateway: recursos completos de IoT com um gateway para recursos em nuvem e insights avançados.
Sem redesenho, sem recabeamento — escalabilidade que funciona para você.
Conectividade perfeita para todos os espaços interiores.
O MasterConnect é compatível com escritórios, varejo, indústria e muito mais. Todos os componentes são configurados no aplicativo para uma interoperabilidade perfeita entre luminárias, drivers, sensores, interruptores e gateways. A cada lançamento de produto, mais espaços se beneficiam de uma iluminação conectada simples e escalável.
Configure mais rápido. Controle de forma mais inteligente.
O aplicativo MasterConnect torna a instalação e a configuração rápidas e intuitivas – sem necessidade de ferramentas, treinamento ou interfaces complexas.
- Adicione dispositivos, configure a automação e gerencie as configurações
- Agilize o comissionamento com o recurso de identificação de lanterna integrado
- Configure edifícios inteiros em horas, não em dias.
- O aplicativo de controle para o usuário final permite dimerização, acionamento e seleção de cenas simplificados
Iluminação conectada que funciona para o planeta
A iluminação conectada com MasterConnect reduz o consumo de energia e a pegada de carbono por meio da automação inteligente. Como a maior parte das emissões ocorre durante o funcionamento, cada hora otimizada conta. Com sensores e tecnologia LED moderna, as luzes funcionam apenas quando necessário, ajudando a atingir as metas de eficiência energética e a reduzir o desperdício.
Você tem alguma dúvida ou pergunta sobre o Signify MasterConnect?
Você tem alguma pergunta técnica?
Deseja excluir sua conta?
Procurando o manual?
Explore nossas outras soluções
Drivers Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Como podemos ajudar você?
Boletim informativo
Fique atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.