O driver para LED Xitanium SR continua a acelerar a integração da iluminação conectada em sistemas de gerenciamento predial. Modelos adequados para aplicações internas, externas e industriais estão disponíveis em níveis de potência de 20 W a 75 W.
SR Bridge
A SR Bridge permite conectar drivers de diferentes níveis de potência a um sensor compatível com SR, integrando todo o conjunto em um único dispositivo. Trata-se de uma solução ideal para aplicar o padrão SR em projetos de iluminação embutida ou em luminárias que utilizam múltiplos drivers.
Parceiros Certificados SR
Para assegurar a compatibilidade ideal entre os drivers para LED Advance Xitanium SR, sensores de terceiros e sistemas de controle, foi criado o programa SR Certified (por volta de 2014) em parceria com os principais fabricantes de controle de iluminação.
Desde então, a Signify liderou iniciativas junto a órgãos de padronização como DiiA e ANSI para desenvolver essa interface como um padrão (D4i/ANSI C137.4). O programa de Certificação SR foi encerrado após a publicação das especificações D4i/ANSI C137.4 em 2019/20. Isso agora foi substituído pela certificação D4i.
Todos os novos drivers SR contam com certificação SR e D4i, assegurando interoperabilidade tanto com controladores legados certificados SR quanto com os novos controladores certificados D4i.
O arquivo abaixo contém informações sobre os parceiros e produtos que integram o programa de certificação SR. Esta informação pode ser útil para avaliar a compatibilidade de controladores com drivers SR legados que não possuíam certificação D4i.
Reduzindo a complexidade: design simplificado de luminárias
Os drivers para LED Xitanium SR avançados simplificam a iluminação conectada. Eles padronizam a conexão digital entre o driver e o sensor e incluem uma fonte de alimentação integrada. A simples conexão de dois fios é tudo o que é necessário para conectar a diversos dispositivos certificados. As luminárias para iluminação conectada tornam-se menos complexas e mais práticas para aplicações convencionais.
Além disso, os drivers Xitanium SR são componentes integrais do sistema de iluminação conectada MasterConnect.
Explore nossas outras soluções
MasterConnect
Ponte SR
Como podemos ajudar você?
Boletim informativo
Fique atualizado com as últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.