Drivers para holofotes e luminárias LED Xitanium

Pensando no futuro com os drivers para LED para instalações de varejo e hotelaria

Produtos

Potência
36
Corrente de saída (mA)
1050
Tensão de saída (Vdc)
54
Controles de regulação
DALI
Modo Corredor
TD
Altura (mm)
32,5
Tensão de saída (Vdc)
42
Controles de regulação
DALI
Modo Corredor
TD
Altura (mm)
30
Tensão de saída (Vdc)
42
Controles de regulação
DALI
Modo Corredor
TD
Altura (mm)
30
Tensão de saída (Vdc)
42
Controles de regulação
DALI
Modo Corredor
TD
Altura (mm)
30
Tensão de saída (Vdc)
42
Controles de regulação
DALI
Modo Corredor
TD
Altura (mm)
30

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os drivers de LED Xitanium estão na vanguarda em termos de confiabilidade.

Benefícios

  • Os drivers Xitanium têm vida útil prolongada, uma janela operacional, circuitos de tensão extra baixa de segurança (SELV), fiação resistente ao calor, operações centrais de CC e recurso plug and play via faixa de corrente única

  • Graças ao SimpleSet, a capacidade de configuração oferece flexibilidade e possibilidades de diferenciação

Características

  • Melhor desempenho TLA da categoria para proporcionar altíssima qualidade de iluminação

  • Várias formas de compartimento. Mini compartimento para luminárias pequenas, versão In track para refletores e versões independentes (WH, R) para luminárias e painéis

Aplicativos

  • Varejo
  • Hotelaria
  • Escritórios

Downloads

Folhetos

Guia de design
Design-in Guide pdf 1.9 MB

Visuais

Family-Photographs-Drivers para holofotes e luminárias LED Xitanium
Vários ativos - Visuals