Xitanium Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V

Descrição do produto

Xitanium Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V

Código de encomenda: 929003425280
Código de encomenda completo: 692234198019000

Especificações

Tensão de entrada
230 V
Corrente ondulada de saída (Máx.)
4 %
Corrente de saída (Máx.)
1050 mA
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
60 V
Potência de saída (Máx.)
40 W
Potência de saída (Nom.)
40 W
Potência de saída (mín)
27 W
Corrente de saída (mín)
900 mA
Tensão de saída (máx)
42 V
Tensão de saída (mín)
30 V
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança I/II
Corrente de saída ajustável
Chave DIP

Downloads

Folhetos

Folha de dados do produto
929003425280-Xitanium-Xi-40Wm-09-105A-42V-DS-S-TD-230V-20260609-PDS.pdf pdf 1.9 MB

Visuais

Product-Photographs-929003425280_EU
Vários ativos - Visuals

Outros

Certificado
929003425280-Xi-40Wm-09-105A-42V-DS-S-TD-230V-CCC.pdf pdf 2.9 MB
Certificado
929003425280-Xi-40Wm-09-105A-42V-DS-S-TD-230V-SL.pdf pdf 103.9 kB
Certificado
929003425280-Xi-40Wm-09-105A-42V-DS-S-TD-230V-UKCA.pdf pdf 171.1 kB
Certificado
929003425280-Xi-40Wm-09-105A-42V-DS-S-TD-230V-ENEC.pdf pdf 154.7 kB
Certificado
929003425280-Xi-40Wm-09-105A-42V-DS-S-TD-230V-RCM.pdf pdf 270.3 kB
Certificado
929003425280-Xi-40Wm-09-105A-42V-DS-S-TD-230V-CB.pdf pdf 144.5 kB
Certificado
929003425280-Xi-40Wm-09-105A-42V-DS-S-TD-230V-PSB.pdf pdf 292.2 kB
Certificado
929003425280-Xi-40Wm-09-105A-42V-DS-S-TD-230V-CE.pdf pdf 250.8 kB