Philips FlowBase G2

提供隧道照明,營造最佳安全

產品

BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2
BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2
911401629807
BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2
BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2
911401629907
BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2
BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2
911401630007
BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2
BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2
911401630307
BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2
BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2
911401630407
BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2
BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2
911401630507
BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2
BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2
911401630707
BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2
BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2
911401630907

產品系列資訊

描述

照明設計確保安全及良好能見度是造就任何隧道工程的關鍵要素。Philips FlowBase G2 在整套服務當中結合了輕巧設計、可靠性,而且價格經濟實惠,堪稱為任何隧道工程應用的絕佳照明解決方案。

優勢

  • 達到節能的高流明值光效

  • 健全的品質與可靠性

功能

  • 光輸出高達 32Klm

  • 一般 140lm/W

應用

  • 2 線道隧道:寬度 12-14m,對稱式或交錯式安裝,車速不超過 60-100km/hr
  • 2 至 3 線道隧道:寬度 14-15m,對稱式或交錯式安裝,車速不超過 60-100km/hr
  • 2 線道隧道:寬度 9-10m,對稱式或交錯式安裝,車速不超過 60-100km/hr

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet FlowBase G2 zh_TW pdf 558.1 kB

視覺效果

Family-Photographs-FlowBase G2
多種資產 - Visuals