ArenaX 是一款高性能、智慧照明解決方案,專為專業體育場館設計,可提供卓越的光照品質、精確度以及顯著的營運和環境效益。 它在提供沉浸式觀看體驗的同時,優先考慮工程便利性,最大限度地減少對鄰近環境的光污染,並減少碳足跡。 該系統可提供高達 198,000 流明的光通量,顯色指數 CRI90,使用壽命超過 100,000 小時,確保在惡劣條件下也能可靠運作。 其卓越的光線品質得益於先進的 LED 和突破性的熱管理技術,同時也減輕了燈具的重量和尺寸。 ArenaX 配備了專用光學元件和創新的光束控制系統,完全符合全球體育協會的照明標準,同時有效控制溢出光。 輕巧小巧的設計便於安裝,降低結構荷載成本,並減少風荷載壓力。 水平旋轉支架設計,適用於靈活物理安裝,加上能達到最佳場地照明的簡易投光功能,而光束追蹤系統因能識別各個燈具光學元件而精簡維護作業。 一體化驅動程式整合了 DMX/RDM、DALI 和 D4i 協議,並且與 Interact 系統相容,可實現全面的點控制、運行調度和資產管理。
系統流明輸出高達 198,900lm 和 171,100lm (不含遮光罩),基於 CRI90 和 110lm/W,可減少 20% 的燈具數量,從而降低單位面積的總擁有成本。
輕量 (比典型投射燈輕 3 公斤,佔 12%),輕巧外型,因此安裝方便,結構負載成本降低,風負載壓力 (SCx) 更低。
系統光通量最高可達 198,900 流明,不含遮光罩時為 171,100 流明 (基於 CRI90 和 110 流明/瓦的亮度)。
專為減少溢散光打造的特製雙層遮光罩
不適用於存在化學品的工業區域。 應用於游泳池、戶外臨海等腐蝕性環境中時,請先諮詢當地銷售團隊並了解特殊塗裝要求後再行訂購。 產品已安裝在固定物體上。