台灣地區 - 繁體中文

Philips SmartBright 太陽能二合一街燈

為有電力供應問題的地區帶來光明;無須挖溝佈線,兼顧安全性、使用壽命長、零用電、免維護。

產品

產品系列資訊

描述

外部高效能多晶矽太陽能板鑄模鋁合金外殼,專業照明散佈,提供 2000、3000、4000 流明版本可選,燈具和 PV 燈板之間的隨插即用連接器內建有磷酸鐵鋰電池和 MPPT 控制器。

優勢

  • 簡易安裝

  • 戶外應用範圍廣

功能

  • 高發光效率,高達 180lm/瓦,最大限度提高電池性能

  • MPPT 充電控制器,能源效率達到最高

應用

  • 街道、公園和廣場、停車場、人行道、購物中心、企業園區、工業與其他空間。

警告與安全

  • 將燈具安裝在陽光充足、沒有樹蔭、建築物、牆壁遮擋處,讓太陽能板盡可能接收到最多陽光並為電池充電。

  • 首次使用前,請將產品在陽光下充電至少 8 小時。

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet SmartBright 太陽能二合一街燈 zh_TW pdf 634.8 kB
安裝指示
SmartBright Solar All-in-two Street Light pdf 1.9 MB
安裝指示
BRP216 G2 SOLAR pdf 778.1 kB

視覺效果

Family-Photographs-SmartBright 太陽能二合一街燈
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-SmartBright 太陽能二合一街燈
多種資產 - Software Plugins