搶先掌握!
取得最新消息與更新-訂閱我們的電子報!
照明設計師和工程師
系統整合商
安裝人員和批發商
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
Philips照明產品官方型錄全新上線!
LED 道路照明環照燈
系列傳單 pdf 827.2 kB
Family-IES-RoadFlair 第 2 代 壓縮
Family-Photographs-RoadFlair 第 2 代 壓縮
抱歉,沒有找到 {name} 結果
RoadFlair 第 2 代是全新設計的道路照明產品系列,提供可滿足客戶環照需求的功能,包括兼顧節能與永續性的高流明光效,線條外觀優雅的美學設計,可締造產品可靠性及長效使用壽命的高品質材質和元件,滿足多種應用的專業光學裝置,改善城市運作及創造與時俱進特性的調光與系統控制介面。RoadFlair 第 2 代在價格方面的優勢將可促進道路照明 LED 轉型,進而打造更具永續性的社會和智慧城市。
達到節能的高流明值光效。
健全的品質與可靠性。
適合多種道路應用的專業光學裝置。
達到系統相容性的控制介面。
有別於傳統路燈的 LED,經濟實惠。
四種外罩類型,最大可達 43Klm
一般 140lm/W
1-10V 調光介面
100K 小時的壽命
10kV 或 15kV 突波保護裝置