Philips GreenVision Xceed Gen2

促使道路照明更加安全和持久.

產品

BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR
BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR
911401874198
BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR
BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR
911401874698
BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR
BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR
911401874898
BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR
BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR
911401874998
BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR
BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR
911401875098
BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR
BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR
911401875298
BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR
BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR
911401875398
BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR
BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR
911401875698

產品系列資訊

描述

永續性、公民福利和連接能力是區隔全世界各大城市的關鍵角色。能達標的方法就是照明。街道、道路照明提升的是人民的舒適感和安全感,包括對當今快速成長的市區環境安全性。本公司的 GreenVision Xceed Gen2 創造經濟實惠的 LED 道路照明方案,確保貴區街道有足夠的光線。Signify 旗下的 GreenVision Xceed Gen2 系列能為閣下居住的城市提供彈性的照明系統,不論是市區空地、高速公路和鄉間地區,均能順利部署 – 本公司的照明燈具能為所有適用區域提供最佳亮度的光線。同時,GreenVision Xceed Gen2 已經準備好與小型城市生態系統連接及運作。本公司全新上市的 GreenVision Xceed Gen2 系列能提升自我功能,甚至讓城市照明部門更能控制得宜 – 選擇正確的燈具

優勢

  • 使用壽命持久、健全可靠

  • 高雅無翼設計

功能

  • 系統效率 140lm/W ±10%

  • 長效壽命 100Khrs L70 (溫度 35°C 條件下)

應用

  • 行人通行道路 (P1-P6)
  • 車輛通行道路 (M1-M6)
  • 交通路線與主幹道
  • 市區與住宅區

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet GreenVision Xceed Gen2 zh_TW pdf 444.4 kB

視覺效果

Family-Photographs-GreenVision Xceed Gen2
多種資產 - Visuals
Revit 檔案
Xceed Gen2 Revit file zip 5.0 MB

軟體外掛程式

IES 家庭系列
BRP38X Photometric files zip 4.5 MB