Philips UniSpot

精緻小巧的戶外聚光燈

產品

BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W
BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W
911401733674
BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB
911401733744
BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W
BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W
911401734294

產品系列資訊

描述

Philips UniSpot 採用精緻緊湊的設計,兼具美觀與實用性,能夠巧妙地融入各種城市應用場景。 UniSpot 系列聚光燈採用圓柱形幾何結構,分為兩個部分。 前部提供照明,後部可透過各種配件連接到加熱或其他系統。 支架和底座上的兩個指示牌使安裝過程簡單易行。

優勢

  • 時尚簡約的設計,適用於多種應用場景

  • 多種光學元件和色彩選擇

功能

  • 標準:RGB+3000K、RGB+4000K、RGB、3000K 和 4000K

  • 選購 2200K、2700K、3500K、5000K、5700K、6500K、單色和 RGB+5700K

應用

  • 橋樑、古蹟和建築立面
  • 城市建築
  • 公園和廣場

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet UniSpot zh_TW pdf 524.3 kB

視覺效果

Family-Photographs-UniSpot
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES 家庭系列
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB