Philips UniFlood M G2

飛利浦 UniFlood M gen2:高功率的投射燈,打造真實的模組化風格照明

產品

BVP353 12LED 27K 220V L15 10
BVP353 12LED 27K 220V L15 10
911401745423
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
911401745433
BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX
911401745483
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
911401745493
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
911401745503

產品系列資訊

描述

飛利浦 UniFlood M gen2 是一款具成本效益、戶外評等的建築 LED 投射燈,專為大樓正面外牆、景觀和戶外探照用途打造。堅固、模組化的矩形設計特色以高效率光學為名,是照亮多層正面外牆、橋樑到地標、古蹟的理想照明裝置。 。這款 LED 投射燈目前提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可微調白光供人選購。 共有六款不同的擴展透鏡,包括窄聚光燈到寬投射燈,並且具備 DMX512/RDM 控制選項。真正模組化設計的投射燈讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念,自由設計毫不受限。

優勢

  • 傾斜器和控制元件個別安裝,形成最佳的設計靈活度

  • 利用六款不同的擴展透鏡創造恰如其分的照明效果 (窄幅聚光到寬幅投射)

功能

  • 標準:RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K

  • 選配 5000K、單一色和可微調白光

應用

  • 橋樑、古蹟和建築正面外牆
  • 公園和廣場
  • 造景燈

警告與安全

  • 戶外專用。

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 zh_TW pdf 1.9 MB
安裝指示
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

視覺效果

Family-Photographs-UniFlood M G2
多種資產 - Visuals