Philips UniFlood C Pro

建築 LED 投射燈,固定或動態照明適用

產品

BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP
BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP
911401775843
BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP
BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP
911401775853
BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP
BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP
911401775873
BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP
BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP
911401775893
BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP
BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP
911401775913

產品系列資訊

描述

飛利浦 UniFlood C Pro 造型粗獷兼具優雅,結合圓柱外形和流暢線條,完美連接前後外罩。輕巧型建築投射照明設計,巧妙融合每個元素功能;前半部提供出色照明,後半部收納所有電氣元件。兩者之間搭載散熱片,冷卻裝飾效果同時兼具。飛利浦 UniFlood C Pro 是一款契合成本經濟效益的建築 LED 投射燈,適用於外牆、景觀和室外投射照明應用。堅固機械設計,加上高節能效益光學裝置,使其成為多層外觀立面、橋樑、地標和紀念碑照明的理想選擇。歸功於多種色彩、多個擴散透鏡和 DMX512/RDM 控制選項,讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念,設計自在不受限。

優勢

  • 有白色、單色、RGB、RGBW 和可調白色可供選擇

  • 包含從窄聚光燈到寬投光燈的廣用光束角度範圍

功能

  • 堅固的設計,IP66 等級,適合戶外使用

  • 光學分佈:3.5°、10°、15°、30°、45°和 60°

應用

  • 橋樑、紀念碑、外牆
  • 造景照明
  • 公園和廣場

警告與安全

  • 僅適合室外使用

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro zh_TW pdf 1.2 MB
安裝指示
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

視覺效果

Family-Photographs-UniFlood C Pro
多種資產 - Visuals