Philips Uni 嵌入壁掛式

Uni 嵌入式壁掛:景觀照明嵌入式壁掛,適用於表面,例如停車場、入口、室外露台和庭園牆壁。

產品

BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
911401698508
BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012
911401698608

產品系列資訊

描述

公共區域都希望能找到最可靠、最專業的照明解決方案,例如停車場、入口、室外露台和庭園牆壁。飛利浦 Uni 嵌入壁掛式燈具可輕鬆安裝應用於各種不同情境,為周圍環境提供最佳化照明。外觀設計現代時尚,適合安裝在改造或全新建造的安裝環境。飛利浦 Uni 嵌入壁掛式燈具有助於發揮卓越實用的可靠性。如同飛利浦的其他產品系列,飛利浦 Uni 嵌入壁掛式壁燈的設計完全符合飛利浦的各種品質標準,而且兼具優異性價比,因此,成為壁掛式產品系列中的經濟實惠、節能且穩定的選擇。

優勢

  • 現代流線型設計。

  • 高瓦數 (12 W) 嵌入壁掛式,可客製選配為 20W。

功能

  • 壓鑄鋁外殼和強化玻璃擴散器。

  • 紋理建築青銅粉末塗層。

應用

  • 走道
  • 公園和廣場
  • 室外停車場

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet Uni 嵌入壁掛式 zh_TW pdf 355.3 kB
安裝指示
BWP400 pdf 4.0 MB

視覺效果

Family-Photographs-Uni 嵌入壁掛式
多種資產 - Visuals
Revit 檔案
BWP400 A zip 414.5 kB