台灣地區 - 繁體中文

Philips UniBar Compact

線型投射燈具打造獨具創意的建築輪廓與突顯效果

產品

BCS440 72LED30K24V OCL100  15W
BCS440 72LED30K24V OCL100 15W
911401711524

產品系列資訊

描述

UniBar Compact 是一款表面安裝、具戶外防護等級且纖薄的線性 LED 直視燈具,專為立面及戶外建築照明應用設計。 堅固機械性能和獨特的光學設計使得這款燈具成為需要纖薄線性直視照明解決方案應用的最佳燈具選擇,像是大樓露台、媒體外牆、天橋和任何應用。 直視型 PMMA 外罩、端對端連接的穿線,以及可選配最多 12 像素(12ID)的 DMX 控制選項,讓建築師與設計師能自由探索各種設計理念,無任何限制。 提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。

優勢

  • 低功率 LED 燈呈現平滑柔軟的照明散佈效果

  • 可控制最多 12 像素(12ID),方便且靈活地控制

功能

  • 標準:RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K

  • 選配 5000K、單一色和可調式白光

應用

  • 橋樑、古蹟和建築立面
  • 公園和廣場
  • 造景照明

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet UniBar Compact zh_TW pdf 468.1 kB

視覺效果

Family-Photographs-UniBar Compact
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-UniBar Compact
多種資產 - Software Plugins