台灣地區 - 繁體中文

Philips UniSpot

精緻小巧的戶外聚光燈

產品

BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB
911401733744

產品系列資訊

描述

Philips UniSpot 採用精緻緊湊的設計,兼具美觀與實用性,能夠巧妙地融入各種城市應用場景。 UniSpot 系列聚光燈採用圓柱形幾何結構,分為兩個部分。 前部提供照明,後部可透過各種配件連接到加熱或其他系統。 支架和底座上的兩個指示牌使安裝過程簡單易行。

優勢

  • 時尚簡約的設計,適用於多種應用場景

  • 多種光學元件和色彩選擇

功能

  • 標準:RGB+3000K、RGB+4000K、RGB、3000K 和 4000K

  • 選購 2200K、2700K、3500K、5000K、5700K、6500K、單色和 RGB+5700K

應用

  • 橋樑、古蹟和建築立面
  • 城市建築
  • 公園和廣場

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet UniSpot zh_TW pdf 524.3 kB

視覺效果

Family-Photographs-UniSpot
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES 家庭系列
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB